Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Scheiben ohne Fase, breite Ausführung, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8

BN 20735

ISO 7093-1

~DIN 9021

~UNI 6593

~ČSN 021726



Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Härte
Härte 200 HV

Alle Eigenschaften


Norm

ISO 7093-1 ~DIN 9021 ~UNI 6593 ~ČSN 021726

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Härte
Härte 200 HV