Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage
BN 81758
NFE 25-409
(Norm zurückgezogen)
~ISO 7040
~UNI 7473
Produktlinie |
Produktlinie
P52
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
Alle Eigenschaften
Norm
NFE 25-409 (Norm zurückgezogen)
~ISO 7040
~UNI 7473
Eigenschaften
Produktlinie |
Produktlinie
P52
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
Montagehinweise
Verbindungselemente aus austenitischen Stählen neigen bei der Montage zum Festfressen (Kaltverschweissen). Dies kann vermindert werden durch eine geeignete Schraubenschmierpaste bzw. durch eine Gleitbeschichtung (bei grösseren Mengen; auf Anfrage).