Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

WGR Rathmann

BN 1633 - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben

~DIN 1587


  • Material: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) nach AD / Gr. 8B nach ASME
  • Sandgestrahlt/eingeölt
  • Gestaffelte Belastbarkeit bis 400 °C
Weitere Dokumentationen: www.wgr-rathmann.com

Marke
Marke WGR Rathmann
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp 1.4301

Alle Eigenschaften


Norm

~DIN 1587

Produktmerkmale

  • Material: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) nach AD / Gr. 8B nach ASME
  • Sandgestrahlt/eingeölt
  • Gestaffelte Belastbarkeit bis 400 °C
Weitere Dokumentationen: www.wgr-rathmann.com

Zusätzliche Informationen

Abnahmeprüfzeugnis auf Anfrage lieferbar:
- nach AD: EN 10204-3.1
- nach ASME: EN 10204-3.1

Eigenschaften

Marke
Marke WGR Rathmann
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp 1.4301