Sechskantmuttern ~0,8d

BN 33064

DIN 934

(Norm zurückgezogen)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Oberfläche
Oberfläche Delta-Seal silber

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 934 (Norm zurückgezogen) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität liegt in der Festigkeitsklasse A2-70 / A4-70 (Zugfestigkeit 700 N/mm2) für M5 bis M24.
INOX DELTA-Seal Silber vermindert die Reibwerte und verbessert den Korrosionsschutz. Delta-Seal ist eine organisch mikroschichtbildende Deckbeschichtung. Oberfläche silber-metallisch. Gebrauchstemperatur bis 160 °C.

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Oberfläche
Oberfläche Delta-Seal silber