Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ecosyn® MRX

BN 14728 - Senk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z

~DIN 7504 P

(Norm zurückgezogen)

~UNI 8119



Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Marke
Marke ecosyn®
Produktlinie
Produktlinie MRX
Werkstoff
Werkstoff INOX

Alle Eigenschaften


Norm

~DIN 7504 P (Norm zurückgezogen) ~UNI 8119

Zusätzliche Informationen

Anwendung: INOX, Aluminium, Buntmetalle.
Senkung nach entsprechender Norm auslegen!
Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Marke
Marke ecosyn®
Produktlinie
Produktlinie MRX
Werkstoff
Werkstoff INOX

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

Verbindungselemente aus martensitischen Chrom-Stählen (z.B. 1.4116 /1.4122 / 1.4034): Unter bestimmten klimatischen Bedingungen Spannungsrisskorrosion möglich!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise