Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage

BN 1722

DIN 985

(Norm zurückgezogen)

~UNI 7474



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Alle Eigenschaften

M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage


Norm

DIN 985 (Norm zurückgezogen) ~UNI 7474

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Montagehinweise

Verbindungselemente aus austenitischen Stählen neigen bei der Montage zum Festfressen (Kaltverschweissen). Dies kann vermindert werden durch eine geeignete Schraubenschmierpaste bzw. durch eine Gleitbeschichtung (bei grösseren Mengen; auf Anfrage).