Stiftschrauben ohne Festsitz am Einschraubende, Einschraublänge ~1,25 d

BN 666

DIN 939 Fo

~UNI 5911

~SN 212202

~ČSN 021176



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 939 Fo ~UNI 5911 ~SN 212202 ~ČSN 021176

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität liegt in der Festigkeitsklasse A4-70 (Zugfestigkeit 700 N/mm2) ab Durchmesserbereich M6.
Einschraublänge b1 ~1,25d für Passung 6H / 6g (ohne Festsitz).

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Montagehinweise

1. Mutternende
2. Einschraubende b1

Illustration Montagehinweise