Sechskantschrauben mit Schaft

BN 625

DIN 931

(Norm zurückgezogen)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Alle Eigenschaften

M10; M12; M14: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage


Norm

DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität der Stahlsorten A2 und A4 liegt in der Festigkeitsklasse 70 (Zugfestigkeit 700 N/mm2). Massgebend sind «Headmark/Produktenorm».

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4