Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft

BN 613

DIN 912

(Norm zurückgezogen)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Kopfform
Kopfform Zylindrisch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 912 (Norm zurückgezogen) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität der Stahlsorten A2 und A4 liegt in der Festigkeitsklasse 70 (Zugfestigkeit 700 N/mm2). Massgebend sind «Headmark/Produktenorm».

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Zylindrisch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4