Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf, ohne / mit Schaft
BN 2844
DIN 7984
~UNI 9327
- Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch niedrig
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
Alle Eigenschaften
b: Ausführung mit Schaft kann nicht durchgängig gewährleistet werden
Norm
Produktmerkmale
- Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
- 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch niedrig
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
BN 1350 - DIN 6912
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung, ohne / mit Schaft - INOX - A4
BN 15857 - ISO 14580
Zylinderschrauben mit Innensechsrund und niedrigem Kopf, ohne Schaft - INOX - A2
BN 33001 - DIN 6912
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung, ohne / mit Schaft - INOX - A2