Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Spezial - Elemente

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 33028 - ~DIN 3570 A Rundstahlbügel ohne Mutter und Scheibe INOX A4  
2 BN 20558 1-Ohrschellen für niederen Druck MIKALOR INOX A2 W4  
3 BN 20560 1-Ohrschellen mit Innenring für niederen Druck MIKALOR INOX A2 W4  
4 BN 20559 2-Ohrschellen für niederen Druck MIKALOR INOX A2 W4  
5 BN 20584 2-Ohrschellen-Sortiment für niederen Druck, mit Ohrschellenzange MIKALOR INOX A2 W4  
6 BN 20573 - DIN 3016 Halterungsschellen mit schwarzem Gummiprofil für niederen Druck MIKALOR INOX A2 W4  
7 BN 20567 - DIN 3017 Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck MIKALOR INOX W3  
8 BN 949 - DIN 3017 Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck MIKALOR INOX A2 W4  
9 BN 20568 - DIN 3017 Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck MIKALOR INOX A4 W5  
10 BN 20569 - DIN 3017 Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck MIKALOR INOX W3  
11 BN 950 - DIN 3017 Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck MIKALOR INOX A2 W4  
12 BN 20570 - DIN 3017 Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck MIKALOR INOX A4 W5  
13 BN 8765 Schlauchbriden für hohen Druck MIKALOR INOX A2 W4  
14 BN 20571 Schlauchbriden für hohen Druck MIKALOR INOX A4 W5  
15 BN 20576 - DIN 3017 Schlauchbriden-Sortiment für mittleren Druck, mit Schraubendreher MIKALOR INOX A2 W4  
16 BN 2852 - DIN 705 A Stellringe ohne Gewindestift INOX 1.4305  
17 BN 1353 - DIN 5401 Kugeln Klasse G40 INOX 1.4301  
18 BN 687 - DIN 94 Splinten INOX A2  
19 BN 31116 - DIN 94 Splinten INOX A4  
20 BN 33047 Vorsteckfedern einfach INOX A4  
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61