Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Bohrschrauben ecosyn®-drill

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 10318 Vierkant-Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innenachtkant, lange Ausführung Stahl vergütet blank
2 BN 1878 - DIN 7504 N Linsen-Bohrschrauben Form N, mit Kreuzschlitz Phillips Form H ecosyn®-drill Stahl einsatzgehärtet 560 HV verzinkt-blau
3 BN 11904 - ~DIN 7504 N Linsen-Bohrschrauben ~Form N, mit Innenachtkant ecosyn®-drill Stahl einsatzgehärtet 560 HV verzinkt-blau
4 BN 1879 - DIN 7504 P Senk-Bohrschrauben Form P, mit Kreuzschlitz Phillips Form H ecosyn®-drill Stahl einsatzgehärtet 560 HV verzinkt-blau
5 BN 1880 - DIN 7504 K Sechskant-Bohrschrauben Form K ecosyn®-drill Stahl einsatzgehärtet 560 HV verzinkt-blau
6 BN 14813 - DIN 7504 Bohrschrauben-Sortiment ecosyn®-drill Stahl einsatzgehärtet 560 HV verzinkt-blau
7 BN 1005 Senk-Bohrschrauben mit Rippen und Flügel mit Kreuzschlitz Phillips Form H Stahl einsatzgehärtet 560 HV verzinkt-blau
8 BN 14727 - ~DIN 7504 N Linsen-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z ecosyn®-MRX INOX    
9 BN 14728 - ~DIN 7504 P Senk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z ecosyn®-MRX INOX    
10 BN 14729 - ~DIN 7504 K Sechskant-Bohrschrauben ohne Dichtscheibe ecosyn®-MRX INOX    
11 BN 10319 - ~DIN 7504 K Sechskant-Bohrschrauben mit montierter Dichtscheibe ecosyn®-MRX INOX    
12 BN 33019 - DIN 7504 K Sechskant-Bohrschrauben ohne Dichtscheibe INOX A2  
 
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61