Spiral-Spannstifte Regelausführung
BN 874
ISO 8750
DIN 7343
~UNI 6875
- Hohe radiale Elastizität
- Grosse Bohrungstoleranzen zulässig
- Kein Verketten da geschlossene Hülsenform
- Ideal für automatische Montage (beidseitige Konen)
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
gehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Härte |
Härte
420-545 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
Produktmerkmale
- Hohe radiale Elastizität
- Grosse Bohrungstoleranzen zulässig
- Kein Verketten da geschlossene Hülsenform
- Ideal für automatische Montage (beidseitige Konen)
Eigenschaften
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
gehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Härte |
Härte
420-545 HV
|
Funktionsprinzip
1. Radiale Elastizität in schematischer Darstellung
2. Stift vor dem Einsetzen
3. Eingesetzter Stift
4. Herausgeschlagener Stift mit zurückgefederten Windungen
5. Kardangelenk für Steckschlüssel
6. Spiral-Spannstift
Illustration Funktionsprinzip
Montagehinweise
Aufnahmebohrung: Nenndurchmesser ≤ Ø 1,2 Tol. H10 / > Ø 1,2 Tol. H12