Kegelkerbstifte

BN 882

DIN 1471

(Norm zurückgezogen)

~ISO 8744

~UNI 7586

~ČSN 022170



Produktlinie
Produktlinie KS 1
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp 11SMnPb30
Oberfläche
Oberfläche blank

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 1471 (Norm zurückgezogen) ~ISO 8744 ~UNI 7586 ~ČSN 022170

Zusätzliche Informationen

Liefermöglichkeiten:
- Kerbstifte INOX und aus Kunststoff auf Anfrage

Eigenschaften

Produktlinie
Produktlinie KS 1
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp 11SMnPb30
Oberfläche
Oberfläche blank

Funktionsprinzip

Verwendung als Mitnehmerstift an einer Gelekwelle

Illustration Funktionsprinzip