Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Zylinderstifte

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 1208 - ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet Automatenstahl   blank
2 BN 855 - ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet, gedreht Automatenstahl   blank
3 BN 857 - DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, geschliffen Stahl gehärtet 60 HRC blank
4 BN 858 - DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, geschliffen Stahl gehärtet 60 HRC blank
5 BN 1970 - DIN 7979 D Zylinderstifte mit Innengewinde gehärtet, geschliffen Stahl gehärtet 60 HRC blank
6 BN 684 - ISO 2338 Zylinderstifte INOX A1 / A2  
 
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61