Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Spannstifte

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 874 - ISO 8750 Spiral-Spannstifte Regelausführung Stahl gehärtet 420-545 HV schwarz
2 BN 875 - ISO 8748 Spiral-Spannstifte schwere Ausführung Stahl gehärtet 420-545 HV schwarz
3 BN 876 - ISO 8752 Spannstifte schwere Ausführung, geschlitzt Stahl gehärtet 420-560 HV schwarz
4 BN 878 - ISO 13337 Spannstifte leichte Ausführung, geschlitzt Stahl gehärtet 420-560 HV schwarz
5 BN 879 - VSM 12785 Schwerspannstifte mit Zahnschlitz Federstahl 42-50 HRC schwarz
6 BN 881 - VSM 12786 Schwerspannstifte mit Zahnschlitz, geschliffen Federstahl 42-50 HRC blank
7 BN 880 - VSM 12785 Schwerspannstift-Sortiment Federstahl   schwarz
8 BN 686 - VSM 12785 Schwerspannstifte mit Zahnschlitz INOX 1.4310  
9 BN 337 - ISO 8752 Spannstifte schwere Ausführung, geschlitzt INOX 1.4310  
10 BN 1351 - ISO 8750 Spiral-Spannstifte Regelausführung INOX 1.4310  
 
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61